??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Opis
2444.12 / 2444.13 - Płytka dystansowa ustalające ząbkowane, z płytą regulacyjną
Lista materiałowa
2444.12
Numer katalogowy
Karta katalogowa
2444_12_13_pdf
NENN
Długość
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Szerokość
mm
B1
mm
Wysokość
15.500 mm
H1
mm
HR
18.800 mm
D
18.000 mm
D1
11.000 mm
N
mm
M
10.000 mm
MK
8.500 mm
Waga
kg
Numer taryfy celnej
84807900
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD