??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2444.12 / 2444.13 - Distanzplatte gezahnt, mit Abstimmplatte
Stückliste
2444.12
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2444_12_13_pdf
NENN
Länge
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Breite
mm
B1
mm
Höhe
15.500 mm
H1
mm
HR
18.800 mm
D
18.000 mm
D1
11.000 mm
N
mm
M
10.000 mm
MK
8.500 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84807900
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen