??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
FIBRO
Açıklama
2444.12 / 2444.13 - Balans Bloğu Ayar Plakasıyla Birlikte
Malzeme listesi
2444.12
Siparis No
Katalog sayfa
2444_12_13_pdf
NENN
Uzunluğu
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
Genişlik
mm
B1
mm
Yükseklik
15.500 mm
H1
mm
HR
18.800 mm
D
18.000 mm
D1
11.000 mm
N
mm
M
10.000 mm
MK
8.500 mm
Ağırlık
kg
Gümrük tarife numarası
84807900
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir