2442 6.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2442.prj},{NB=2442 6.000},{J21=2442 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=11.000},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=6},{D7=0.014},{H22=1},{BLD=4},{ID12000=9024420060000},{ID12100=0},{B4=2.000},{B8=22},{C14=1},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=45.400},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER KI},{J22=HSS-E S-KUEHLKANAL-GFO M 6 DIN 371RN C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN371~},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602115h$09},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9024420060000.dxf},{ID10003=9024420060000.stp},{ID10004=9024420060000_prop.xml},{ID10005=A_9024420060000.xml},{ID11001=HSS-E}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2442 - DIN 371~ S GEWINDEFORMER KI
Bill of material
2442 6.000
Identifizierende Bestellnummer
2442 6.000
2442 6.000
Produktbeschreibung
S GEWINDEFORMER KI
Produktbezeichnung
HSS-E S-KUEHLKANAL-GFO M 6 DIN 371RN C
HSS-E S-KUEHLKANAL-GFO M 6 DIN 371RN C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN371~
DIN371~
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
6
6
mm
Gewindesteigung
1.000
1.000
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
11.000
11.000
mm
Nutzlänge
30
30
mm
Gesamtlänge
80
80
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6
6
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
N
Masse (Gewicht)
0.014
0.014
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
1
Beschichtung
TIN
Bildkennung
4
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602115h$09
ZYL00602115h$09
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型