2441 8.000
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2441.prj},{NB=2441 8.000},{J21=2441 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=4.900},{B1=14.000},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.019},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024410080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=2.500},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.030},{C4=74.900},{D1=3},{D3=40},{D4=30.000},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E S-MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376N R40 C},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 376},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$09},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024410080000.dxf},{ID10003=9024410080000.stp},{ID10004=9024410080000_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2441 - DIN 376 S GEWINDEBOHRER
Bill of material
2441 8.000
Identifizierende Bestellnummer
2441 8.000
2441 8.000
Produktbeschreibung
S GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E S-MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376N R40 C
HSS-E S-MASCHINEN-GBO M 8 DIN 376N R40 C
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 376
Gewindeart
M
Gewindenenndurchmesser metrisch
8
8
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
6HX
Schlüsselweite
4.900
4.900
mm
Gewindeschneidteillänge
14.000
14.000
mm
Nutzlänge
35
35
mm
Gesamtlänge
90
90
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
6.000
6.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.019
0.019
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
TIN
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00602105
ZYL00602105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F6000h$09
ZYL21F6000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성