??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
FIBRO
Beschreibung
2441.11.15. - Zentriereinheit, BMW
Stückliste
2441.11.15.080
Bestell-Nummer
Katalogblatt
2441_11_pdf
Abflachung
Außendurchmesser
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
Gewicht
kg
Zolltarifnummer
84807900
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen