??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
FIBRO
Descripción
2441.11.15. - Unidad de centraje según BMW
Lista de materiales
2441.11.15.080
Código
Catálogo de la página
2441_11_pdf
Sección plana
Diámetro exterior
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
Peso
kg
Código arancelario
84807900
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD