??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 2
HELP_VARIABLE
Společnost
FIBRO
Popis
2441.11.15. - Středící jednotka dle BMW
Kusovník
2441.11.15.080
Objednací číslo
Katalogový list
2441_11_pdf
zploštěním
Vnější průměr
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
Hmotnost
kg
Číslo celního sazebníku
84807900
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model