??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
FIBRO
Descrizione
2441.11.15. - Distanziatore con superficie conica di centraggio secondo BMW
Lista materiale
2441.11.15.080
N. d'ordine
Catalogo pagina
2441_11_pdf
Rifilatura piana
Diametro esterno
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
Peso
kg
Numero tariffa doganale
84807900
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD