??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
FIBRO
Description
2441.11.15. - Dispositif de centrage, BMW
Nomenclature
2441.11.15.080
N° de commande
Fiche catalogue
2441_11_pdf
Méplat
Diamètre extérieur
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
Poids
kg
Numéro du tarif douanier
84807900
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés