??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
FIBRO
Description
2441.11.15. - Centering unit, BMW
Bill of material
2441.11.15.080
Order No.
Catalog page
2441_11_pdf
Flat side
External diameter
80 mm
D2
63.000 mm
D3
48.000 mm
L
70.000 mm
L1
37.000 mm
L2
47.000 mm
Weight
kg
Customs tariff number
84807900
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели