??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2435190000 - VG M40 EMV-4 MS 22-32
Stückliste
Weidmueller 2435190000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2435190000
Herstellertypbezeichnung
VG M40 EMV-4 MS 22-32
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung (Metall) VG EMV GEN 4 (EMV Kabelverschraubung mit Klemmkäfig) gerade, M 40, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, Messing, vernickelt
Langbeschreibung
Kabelverschraubung aus Metall zum Abdichten Gehäusen bei der Einführung von Leitungen. Mit Zugentlastung.
GTIN
4050118446944
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Schutzart (IP, montiert)
IP66
Schlüsselweite (1)
50 mm
Schlüsselweite (2)
50 mm
glasfaserverstärkt
Nein
max. Dichtwert
32 mm
min. Dichtwert
22 mm
Biegeschutz vorhanden
Nein
Gegenmutter vorhanden
Nein
Bauform
gerade
min. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
-40 °C
max. Umgebungstemperatur (bei Betrieb)
100 °C
Schutzart (NEMA)
NEMA 4X
Gewindelänge Anschlussgewinde
9 mm
Material des Dichteinsatzes
Chloropren
teilbare Verschraubung
Nein
für armierte Kabel
Nein
Werkstoff
Messing vernickelt
Farbe
grau
halogenfrei
Nein
Masse
0.000 kg
Zolltarifnummer (TARIC)
74198090
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen