??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2435170000 - VG M25 EMV-4 MS 10-18
Nomenclature
Weidmueller 2435170000
Preview
Manufacturer Product ID
2435170000
Manufacturer Type Description
VG M25 EMV-4 MS 10-18
Description short
Presse-étoupe (en métal) VG EMV GEN 4 (presse-étoupe CEM avec cage de blocage) droit, M 25, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bars (30 min.) IP69K, Laiton, nickelé
Description long
Presse-étoupe métallique pour cages de raccordement lors de l'insertion de câbles. Avec détendeur.
GTIN-Code
4050118446920
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
30 mm
wrench width 2
30 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
18 mm
min. sealing range
10 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
8 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.078 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés