??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2435150000 - VG M20 EMV-4 MS 6-12
Lista materiałowa
Weidmueller 2435150000
Preview
Manufacturer Product ID
2435150000
Manufacturer Type Description
VG M20 EMV-4 MS 6-12
Description short
Dławnica kablowa (metal) VG EMC GEN 4 (dławnica kablowa EMC z klatką zaciskową) proste, M 20, 6 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K, mosiądz, niklowany
Description long
Metalowa dławnica kablowa używana do plombowania obudowy podczas wkładania przewodów. Z odciążeniem.
GTIN-Code
4050118446906
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
22 mm
wrench width 2
22 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
12 mm
min. sealing range
6 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
6 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD