??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2435140000 - VG M16 EMV-4 MS 5-10
Спецификация
Weidmueller 2435140000
Preview
Manufacturer Product ID
2435140000
Manufacturer Type Description
VG M16 EMV-4 MS 5-10
Description short
Кабельный ввод (металл) VG EMV GEN 4 (кабельный ввод ЭМС с зажимным патроном) прямой, M 16, 6 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) IP69K, Латунь никелированная
Description long
Металлический кабельный ввод для герметизации корпусов при подключении кабелей. С компенсатором натяжения.
GTIN-Code
4050118446890
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
Degree of protection (IP), mounted
IP66
wrench width 1
20 mm
wrench width 2
20 mm
glass-fiber reinforced
No
max. sealing range
10 mm
min. sealing range
5 mm
Bend protection present
No
Counter nut present
No
Design
straight
minimum ambient temperature (during operation)
-40 °C
maximum ambient temperature (during operation)
100 °C
protection type (NEMA)
NEMA 4X
thread length connection thread
6 mm
material of the sealing insert
Chloroprene
separable screw connection
No
for armored cables
No
material
brass nickel-plated
Color
gray
Without halogens
No
Mass
0.000 kg
customs tariff number (TARIC)
74198090
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей