??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
243-745 - Conector hembra de 4 conductor, PUSH WIRE®, Ø 0,8mm, Paso 5,75mm, 5 polos, para pines soldables individuales
Lista de materiales
243-745
Item-No.
Designación
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
"0.5 - 1 ""e""" mm²
Sección
24 - 18 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
100 V
Tensión de choque asignada
2 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
6 A
Paso
5.75 mm
Número de polos
5
Altura
10.00 mm
Ancho
28.50 mm
Profundidad
10.50 mm
Número de puntos de conexión
20
Número de potenciales
5
Color
Peso
3.735 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD