??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
243-743 - Connecteur femelle pour 4 conducteurs, PUSH WIRE®, Ø 0,8 mm, Pas 5,75 mm, 3 pôles, pour broches à souder individuelles
Nomenclature
243-743
No de produit
Désignation
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
"0.5 - 1 ""e""" mm²
sections
24 - 18 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
100 V
Tension assignée de tenue aux chocs
2 kV
degré de pollution
2
ampérage
6 A
Pas
5.75 mm
Nbre de pôles
3
Hauteur
10.00 mm
Largeur
17.25 mm
Profondeur
10.50 mm
Nombre des postes de serrage
12
Nombre des potentiels
3
Couleur
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés