??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2429870000 - AFS 4 2C 10-36V BK
Lista materiałowa
Weidmueller 2429870000
Preview
Manufacturer Product ID
2429870000
Manufacturer Type Description
AFS 4 2C 10-36V BK
Description short
Zacisk bezpiecznika, PUSH IN, 4 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Description long
Blok zaciskowy służący do podłączenia lub łączenia przewodników ze stale zabezpieczonym kontaktem. Hartowana stal wytrzyma przeciążenia, miedź powlekana cyną zapewnia najlepsze przewodnictwo. Z wyciąganym nośnikiem na bezpiecznik.
GTIN-Code
4050118439588
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
6 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
6 mm²
max. supply voltage for defect display
36 V
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.500 mm²
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.500 mm²
min. supply voltage for defect display
36 V
Min. operating temperature
-60 °C
Max. operating temperature
130 °C
rated current
6.300 A
Number of levels
1
Power loss, static, current-independent [Pls]
1.020 W
color
black
Design of safety block
Miniature fuses 5x20 mm
Connection type
Push-in connection
Combustibility class
V0
Design of display of defects
LED
material of insulation
PA
Max. line cross section, flexible
6 mm²
Max. line cross section, rigid
4 mm²
Min. line cross section, flexible
0.500 mm²
Min. line cross section, rigid
0.500 mm²
Closing plate required
Yes
Assembly type
Top-hat rail TH35
rated voltage
36 V
Mass
0.018 kg
depth
67.862 mm
height
73.406 mm
width
6.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD