??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2428860000 - AEP 3T 2.5 BL
Nomenclature
Weidmueller 2428860000
Preview
Manufacturer Product ID
2428860000
Manufacturer Type Description
AEP 3T 2.5 BL
Description short
Flasque de fermeture (bloc de jonction) 114.1 mm x 2.1 mm, bleu
Description long
Flasque de fermeture pour protection contre les contacts accidentels des blocs de jonction. La flasque de fermeture est également utilisée pour la séparation visuellement reconnaissable des circuits électriques afin d'éviter les erreurs de raccordement.
GTIN-Code
4050118438154
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
version with intermediate plate
No
type of end plate
Yes
color
blue
Combustibility class
V0
Latchable present
Yes
min. thickness
2.100 mm
Mass
0.005 kg
height
114.1 mm
customs tariff number (TARIC)
85389099
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés