2424 12.006
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_2424.prj},{NB=2424 12.006},{J21=2424 12.006},{A21=12},{A3=1.250},{A8=7.000},{B1=16},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9.000},{D7=0.046},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024240120060},{ID12100=0},{A6=10.650},{B4=2.500},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=3},{D3=40},{D4=44.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MASCHINEN-GBO M 12X1,25 DIN 374RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024240120060.dxf},{ID10003=9024240120060.stp},{ID10004=9024240120060_prop.xml}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 17
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
2424 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
2424 12.006
Identifizierende Bestellnummer
2424 12.006
2424 12.006
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
HSS-E MASCHINEN-GBO M 12X1,25 DIN 374RN
HSS-E MASCHINEN-GBO M 12X1,25 DIN 374RN
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
HSS-E
Normnummer
DIN 374
DIN 374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
Gewindesteigung
1.250
1.250
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
Nutzlänge
40
40
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9.000
9.000
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.046
0.046
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型