242163
Amphenol RF
Adapters
N-Type Adapters
N-Type to SMA Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/adapters/n_type_adapters/n_type_to_sma_adapters/242163.prj},{NB=242163},{SHA256=yM6GfAUq1jKjWFxzDtnbK0iVfMoxo+hoymvQNAjP5aw=},{INAME=00058__242163},{PN=242163},{DESC=N-Type Jack to SMA Jack Adapter 50 Ohm Straight 4-Hole Flange},{BF=Nickel},{BM=Brass},{IMPEDANCE=50},{IM=PTFE},{IPR=Not Rated},{MF=4-Hole Flange},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FMAX=11},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{AS1SERIES=N-Type},{AS1STYLE=Jack},{AS2SERIES=SMA},{AS2STYLE=Jack},{AT=Between-Series},{CF=Gold},{CM=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Amphenol RF
Description
242163
Bill of material
242163
Part Number
242163
Description
N-Type Jack to SMA Jack Adapter 50 Ohm Straight 4-Hole Flange
Body Finish
Nickel
Body Material
Brass
Impedance
50
Insulator Material
PTFE
IP Rating
Not Rated
Mounting Feature
4-Hole Flange
Operating Level
Commercial
Isolated
No
Low PIM
No
Frequency Max
11
Temp Max
85
Temp Min
-40
Non-Magnetic
No
Adapter Side 1 Series
N-Type
Adapter Side 1 Style
Jack
Adapter Side 2 Series
SMA
Adapter Side 2 Style
Jack
Adapter Type
Between-Series
Contact Finish
Gold
Contact Material
Phosphor Bronze
Orientation
Straight
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성