??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
242.15 - Válvula de diafragma
Lista de peças
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
242.15
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Válvula de diafragma
Descrição 2
controle manual
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PP Pure cinza
Tecnologia de conexão
conexão flangeada DIN
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
polegada
DN
S1
mm
S2
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD