??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
agru
Beschreibung
242.15 - Membranventil
Stückliste
AGRU_72242152511_Diaphragm Valve_manually controlled_PP Pure grey_25 - MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Artikelnummer
Artikelnummer
Bildcode
242.15
Gewicht
kg
Dimension Lang
Dimension kurz
Bezeichnung 1
Membranventil
Bezeichnung 2
handgesteuert
Bezeichnung 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PP Pure grau
Verbundungstechnik
Flanschverbindung DIN
Outside diameter (DAOD)
mm
IDA
Zoll
DN
S1
mm
S2
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
D
mm
H
mm
B
mm
KGEW
0.000 mm
Dimension E
0.000 mm
E1
13.000 mm
NDM
6.000 mm
KDM
4.900 mm
X
1.000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen