??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
2410 - Universal-H-Hawlinger ZAK
Stückliste
5014236
Artikelnummer
5014236
LOD-Ebene
Stopfen
Nennweite
100 mm
Abgang
ZAK 46
H
120 mm
L
200 mm
L1
225 mm
A
82 mm
B
65 mm
Gewicht
6.1 kg
Produktlink
Link
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen