??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
2410 - Universal-H-Hawlinger tapping saddle ZAK
Спецификация
5014236
Item Number
5014236
LOD Level
Plug
Nominal Diameter
100 mm
Outlet
ZAK 46
H
120 mm
L
200 mm
L1
225 mm
A
82 mm
B
65 mm
Weight
6.1 kg
Product Link
Link
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей