??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
2410 - Universal-H-Hawlinger tapping saddle ZAK
Bill of material
5014236
Item Number
5014236
LOD Level
Plug
Nominal Diameter
100 mm
Outlet
ZAK 46
H
120 mm
L
200 mm
L1
225 mm
A
82 mm
B
65 mm
Weight
6.1 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)