??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
2410 - Universal-H-Hawlinger tapping saddle ZAK
Nomenclature
5014236
Item Number
5014236
LOD Level
Plug
Nominal Diameter
100 mm
Outlet
ZAK 46
H
120 mm
L
200 mm
L1
225 mm
A
82 mm
B
65 mm
Weight
6.1 kg
Product Link
Link
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés