국가 별
표준별
언어선택:
English
English
241-8-56
Bel Fuse
Signal Transformer
241-8-56
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_8_56/241_8_56.prj},{NB=241-8-56},{PN=241-8-56},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 100VA Power, 115V Input},{POWERVA=100},{OS=56VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=2.75 lbs (1.25 kg)},{LENGTH=4.03 in. (102.4 mm)},{WIDTH=2.3 in. (58.4 mm)},{HEIGHT=2.58 in. (65.5 mm)},{SHA256=yf/FjyzEmmyv+xINBgtvRZ9Ww5ecMY+WxBJ+WLrUWgg=},{INAME=00148__2412d82dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_8_56 - Signal Transformer
Bill of material
241-8-56
Part Number
241-8-56
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 100VA Power, 115V Input
Power
100
VA
Output Series
56VCT
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
2.75 lbs (1.25 kg)
Length
4.03 in. (102.4 mm)
Width
2.3 in. (58.4 mm)
Height
2.58 in. (65.5 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성