국가 별
표준별
언어선택:
English
English
241-7-12L
Bel Fuse
Signal Transformer
241-7-12L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_7_12l/241_7_12l.prj},{NB=241-7-12L},{PN=241-7-12L},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 56VA Power, 115V Input},{POWERVA=56},{OS=12.6VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3.68 in. (93.5 mm)},{WIDTH=1.94 in. (49.3 mm)},{HEIGHT=2.28 in. (57.9 mm)},{SHA256=zo3Zcu09sA00OKy37PjNGKt5yastNUa15TuCc/IVkAw=},{INAME=00115__2412d72dxxl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_7_12l - Signal Transformer
Bill of material
241-7-12L
Part Number
241-7-12L
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 56VA Power, 115V Input
Power
56
VA
Output Series
12.6VCT
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.7 lbs (0.77 kg)
Length
3.68 in. (93.5 mm)
Width
1.94 in. (49.3 mm)
Height
2.28 in. (57.9 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성