241-6-12
Bel Fuse
Signal Transformer
241-6-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_6_12/241_6_12.prj},{NB=241-6-12},{PN=241-6-12},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 30VA Power, 115V Input},{POWERVA=30},{OS=12.6VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.1 lbs (0.5 kg)},{LENGTH=3.25 in. (82.6 mm)},{WIDTH=1.74 in. (44.2 mm)},{HEIGHT=1.96 in. (49.8 mm)},{SHA256=D0e5DoueS5tWt8vJwm7en1w6MP6/lNSBS4fFIv6NUug=},{INAME=00092__2412d62dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_6_12 - Signal Transformer
Bill of material
241-6-12
Part Number
241-6-12
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 30VA Power, 115V Input
Power
30
VA
Output Series
12.6VCT
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
1.1 lbs (0.5 kg)
Length
3.25 in. (82.6 mm)
Width
1.74 in. (44.2 mm)
Height
1.96 in. (49.8 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성