241-4-120
Bel Fuse
Signal Transformer
241-4-120
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_4_120/241_4_120.prj},{NB=241-4-120},{PN=241-4-120},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation, 6VA Power, 115V Input},{POWERVA=6},{OS=120VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.44 lbs (0.2 kg)},{LENGTH=2.37 in. (60.2 mm)},{WIDTH=1.31 in. (33.3 mm)},{HEIGHT=1.43 in. (36.3 mm)},{SHA256=rtLUQ9PaRHeWh8DK+P7RuVKvXJhrQEdHGvTGH052jZs=},{INAME=00053__2412d42dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_4_120 - Signal Transformer
Bill of material
241-4-120
Part Number
241-4-120
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation, 6VA Power, 115V Input
Power
6
VA
Output Series
120VCT
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.44 lbs (0.2 kg)
Length
2.37 in. (60.2 mm)
Width
1.31 in. (33.3 mm)
Height
1.43 in. (36.3 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성