241-3-24L
Bel Fuse
Signal Transformer
241-3-24L
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/241_3_24l/241_3_24l.prj},{NB=241-3-24L},{PN=241-3-24L},{DESC=Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 2.4VA Power, 115V Input},{POWERVA=2,4},{OS=24VCT},{INPUT=115V},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=2.07 in. (52.6 mm)},{WIDTH=1.17 in. (29.7 mm)},{HEIGHT=1.23 in. (31.2 mm)},{SHA256=qgBUuJmhraj8kskcS0pl49upEZkDo3ixhb9xsk0Ms5I=},{INAME=00041__2412d32dxxl}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
241_3_24l - Signal Transformer
Bill of material
241-3-24L
Part Number
241-3-24L
Description
Split Bobbin Transformer with High Isolation & Lead Wires, 2.4VA Power, 115V Input
Power
2,4
VA
Output Series
24VCT
Input
115V
V
Mounting
Chassis Mount
Frequency
50/60Hz
Hz
Weight
0.25 lbs (0.11 kg)
Length
2.07 in. (52.6 mm)
Width
1.17 in. (29.7 mm)
Height
1.23 in. (31.2 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성