??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 25
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descripción
240 - Válvula de membrana T
Lista de materiales
AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Número de artículo
Número de artículo
Código de imagen
240
Peso
kg
Dimensión larga
Dimensión corta
Descripción 1
Válvula de membrana T
Descripción 2
actuada manualmente
Descripción 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Proceso de manufactura
fabricación mecánica
Tecnología de conexión
soldadura a tope + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Descarga de modelos CAD