??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 25
HELP_VARIABLE
Empresa
agru
Descrição:
240 - Válvula de diafragma T
Lista de peças
AGRU_35240201421_T-Diaphragm Valve_manually controlled_PVDF UHP natural_200/140 - SDR21 MOP 10 bar
LOD Destination
LOD Level
Número do artigo
Número do artigo
Código de imagem
240
Peso
kg
Dimensão longa
Dimensão curta
Descrição 1
Válvula de diafragma T
Descrição 2
controle manual
Description 3
EPDM/PTFE diaphragm
Material
PVDF UHP natural
Processo de manufatura
produção mecânica
Tecnologia de conexão
solda de topo + IR
Outside diameter (DAOD)
mm
Outside diameter1 (DAOD1)
mm
S
mm
S1
mm
Dimension L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
D1
mm
Z
mm
H
mm
T
mm
T1
mm
B
135.000 mm
SL1
32.000 mm
ST
48.300 mm
DN
40.000 mm
SL
194.000 mm
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Baixar modelos em CAD