??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Blickle
Beschreibung
238568 - GSPO 80/20K
Stückliste
238568
GSPO 80/20K
Artikelnummer des Herstellers
238568
Kurzbeschreibung
GSPO 80/20K
EAN
4047526238568
Name des Herstellers
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
Planlieferzeit
3
Rad-Ø
80 mm
Radbreite
40 mm
LAGER
Kugellager
Tragfähigkeit bei 4 km
1000 kg
Stückgewicht (kg)
0.388 kg
Material Laufbelag
Kunststoff
Material Radkörper
hochwertiges Gusspolyamid
Produkttyp
Rad
Farbe Laufbelag
natur-beige
Farbe Radkörper
natur-beige
Temperaturbeständigkeit max (°C)
80 °C
Temperaturbeständigkeit min (°C)
-20 °C
Belagshärte
80 Shore D
spurlos
ja
antistatisch
nein
elektrisch ableitend
nein
kontaktverfärbungsfrei
ja
korrosionsbeständig
nein
hitzebeständig
nein
hydrolysestabil
nein
autoklaventauglich
nein
Previews
3D
2D
Download CAD models