??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
agru
Description
238 - Point fixe type III-A, gorge
Nomenclature
AGRU_84238169073_Dog Bone Type III-A, Collar_with connection to single-pipe_HDPE/PVDF_160/90 SDR17/33
LOD Destination
LOD Level
Numéro de l'article
Numéro de l'article
Code d'image
238
Poids
kg
Dimension longue
Dimension courte
Description 1
Point fixe type III-A, gorge
Description 2
avec passage sur tube simple
Matériel
HDPE/PVDF
Processus de fabrication
fabrication mécanique
Technologie de connexion
soudage en cascade+électrique
SDR1
17.000
SDR2
S1
mm
S2
mm
Dimension L
mm
D
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
B
mm
NUMB
KGEW
0.000 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés