??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
237-136 - Morsetto per circuito stampato, 2,5 mm², Passo pin 5 mm, 6 poli
Lista materiale
237-136
Codice art.
237-136
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.5 - 2.5 mm²
Sezione
20 - 14 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 7 mm
Tensione rilevata
250 V
Tensione impulsiva nominale
3 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
16 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
6
Altezza
11.00 mm
Larghezza
30.00 mm
Profondita
9.00 mm
Numero di punti di connessione
6
Numero di potenziali
6
Colore
grau
Peso
5.716 g
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD