??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
237-132 - Borne pour circuits imprimés, 2,5 mm², Pas 5,08 mm, 2 pôles
Nomenclature
237-132
No de produit
237-132
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.5 - 2.5 mm²
sections
20 - 14 AWG
Longueur de dénudage
5 - 7 mm
tension de mesure
250 V
Tension assignée de tenue aux chocs
3 kV
degré de pollution
2
ampérage
16 A
Pas
5.08 mm
Nbre de pôles
2
Hauteur
11.00 mm
Largeur
10.16 mm
Profondeur
9.00 mm
Nombre des postes de serrage
2
Nombre des potentiels
2
Couleur
grau
Poids
2.040 g
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés