??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
237-132 - Borna para placas de circuito impreso, 2,5 mm², Paso 5,08 mm, 2 polos
Lista de materiales
237-132
Item-No.
237-132
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.5 - 2.5 mm²
Sección
20 - 14 AWG
Longitud de pelado
5 - 7 mm
Tensión asignada según
250 V
Tensión de choque asignada
3 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
16 A
Paso
5.08 mm
Número de polos
2
Altura
11.00 mm
Ancho
10.16 mm
Profundidad
9.00 mm
Número de puntos de conexión
2
Número de potenciales
2
Color
grau
Peso
2.040 g
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD