??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
237-103 - złączka do płytek drukowanych, 2,5 mm², raster 5 mm, 3-bieg.
Lista materiałowa
237-103
Nr zamówienia.
237-103
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.5 - 2.5 mm²
Cross section
20 - 14 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 7 mm
Measured voltage
250 V
napięcie znamionowe udarowe
3 kV
Pollution degree
2
Current intensity
16 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
3
wysokość
11.00 mm
szerokość
5.00 mm
głębokość
9.00 mm
Number of connection points
3
Number of potentials
3
kolor
grau
Dimensions
1.2 + 0.1 mm
masa
2.898 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD