??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
237-103 - Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, 3-polig
Stückliste
237-103
Bestell-Nr.
237-103
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Querschnitt
20 - 14 AWG
Abisolierlänge
5 - 7 mm
Spannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
3 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
16 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
3
Höhe
11.00 mm
Breite
5.00 mm
Tiefe
9.00 mm
Anzahl Klemmstellen
3
Anzahl Potential
3
Farbe
grau
Bohrlochdurchmesser
1.2 + 0.1 mm
Gewicht
2.898 g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen