??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
236-602 bis 236-624 - Klemmenleiste für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in
Stückliste
236-606/000-009/999-950
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
mm²
Querschnitt
AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
V
Bemessungsstoßspannung
kV
Verschmutzungsgrad
Strom
A
Rastermaß
10.00 mm
Polzahl
Höhe
13.00 mm
Breite
mm
Tiefe
14.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen