??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 22
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
236-602 aż do 236-624 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 10/10.16 MM / 0.4 IN
Lista materiałowa
236-606/000-009/999-950
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
mm²
Cross section
AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
V
napięcie znamionowe udarowe
kV
Pollution degree
Current intensity
A
raster
10.00 mm
liczba biegunów
wysokość
13.00 mm
szerokość
mm
głębokość
14.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD