??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 8
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
236-601/334-000 - Regletas apilables hasta tarjetasC.I. 2 pines /polo 1polo Paso 10/10,16 mm / 0,4 in con pines de 3,6 mm de longitud
Lista de materiales
236-764/334-000
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 - 2.5 mm²
Sección
28 - 12 AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
1
Altura
13.00 mm
Ancho
10.00 mm
Profundidad
14.00 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD