??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
236-402/334-604 aż do 236-406/334-604 - PCB TERMINAL STRIP 2 SOLDER PINS / POLE PIN SPACING 5 MM / 0.197 IN REFLOW TECHNIQUE
Lista materiałowa
236-404/334-604
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.08 - 2.5 mm²
Cross section
28 - 12 AWG
długość odizolowania przewodu
5 - 6 mm
Measured voltage
320 V
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
Pollution degree
2
Current intensity
24 A
raster
5.00 mm
liczba biegunów
wysokość
13.00 mm
szerokość
mm
głębokość
14.00 mm
Number of connection points
Number of potentials
kolor
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
masa
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD