??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
236-402/334-604/997-405 bis 236-406/334-604/997-406 - THR-Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß 5 mm, CAGE CLAMP®, im Gurt, Brückungsmöglichkeit
Stückliste
236-403/334-604/997-405
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Querschnitt
28 - 12 AWG
Abisolierlänge
5 - 6 mm
Spannung
320 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Verschmutzungsgrad
2
Strom
24 A
Rastermaß
5.00 mm
Polzahl
Höhe
13.00 mm
Breite
mm
Tiefe
14.00 mm
Anzahl Klemmstellen
Anzahl Potential
Farbe
schwarz
Bemerkungen
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Bohrlochdurchmesser
1,1 + 0,1 mm
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen