??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
236-402/334-604/997-405 a 236-406/334-604/997-406 - Morsetto per circuito stampato THR, 2,5 mm², Passo pin 5 mm, CAGE CLAMP®, in imballaggio tape-and-reel, collegamento a ponte opzionale
Lista materiale
236-403/334-604/997-405
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
13.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD