??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
236-402/334-604/997-405 à 236-406/334-604/997-406 - Borne pour circuits imprimés THR, 2,5 mm², Pas 5 mm, CAGE CLAMP®, en bande, Possibilité de pontage
Nomenclature
236-403/334-604/997-405
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.08 - 2.5 mm²
sections
28 - 12 AWG
Longueur de dénudage
5 - 6 mm
tension de mesure
320 V
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
degré de pollution
2
ampérage
24 A
Pas
5.00 mm
Nbre de pôles
Hauteur
13.00 mm
Largeur
mm
Profondeur
14.00 mm
Nombre des postes de serrage
Nombre des potentiels
Couleur
schwarz
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Poids
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés