??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 13
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
236-402/334-000 a 236-448/334-000 - morsettiera per circuiti stampati 2 reofori a saldare/polo PASSO 5/5.08 MM / 0.2 IN con reofori lunghi 3,6 mm
Lista materiale
236-408/334-000
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
Sezione
28 - 12 AWG
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
Tensione rilevata
320 V
Tensione impulsiva nominale
4 kV
Grado di inquinamento
2
Corrente
24 A
Passo
5.00 mm
Numero di poli
Altezza
13.00 mm
Larghezza
mm
Profondita
14.00 mm
Numero di punti di connessione
Numero di potenziali
Colore
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD