??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
236-302 hasta 236-324 - Regleta hasta tarjetas de C.I. 1 pin/polo atrás Paso 10/10,16 mm / 0,4 in
Lista de materiales
236-306
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sección
0.08 -2.5 mm²
Sección
AWG
Longitud de pelado
5 - 6 mm
Tensión asignada según
1000 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
2
Intensidad de corriente según
24 A
Paso
10.00 mm
Número de polos
Altura
13.00 mm
Ancho
mm
Profundidad
14.00 mm
Número de puntos de conexión
Número de potenciales
Color
grau
Comment
L = (No. of poles x Pin Spacing) + 2,3 mm
Dimensions
1,1 + 0,1 mm
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-44-04-01
eCl@ss 8.1
27-44-04-01
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD